24520.0022 - Knöpfe

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Rändel
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
24520.0022
Dokumente
Knöpfe
  • mit Rändel – Bild 2, Stahl
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Gewicht: 26 g
Knöpfe

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24520.0022
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.