24490.0108 - Knebelschrauben
DIN 6304 mit festem Knebel

Bei dieser Ausführung ist der Knebel eingepresst.

Dieser Artikel 24490.0108 - Knebelschrauben DIN 6304 mit festem Knebel / mit Druckstück, Form F (d1: M8, l1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kne­bel­schrau­ben DIN 6304 mit festem Knebel (EH 24490.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form F – Bild 2
Bild:
mit Druckstück, Form F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
Artikel-Nr.:
24490.0108
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form F – Bild 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Gewicht: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 4°
Knebelschrauben

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Verweise

Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24490.0108
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.