24510.0716 - Knebelmuttern
DIN 6307 mit losem Knebel

Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.

Dieser Artikel 24510.0716 - Knebelmuttern DIN 6307 mit losem Knebel / (d1: M16) ist eine Variante der Artikelgruppe Kne­bel­mut­tern DIN 6307 mit losem Knebel (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 [mm]:
120 mm
Artikel-Nr.:
24510.0716
Dokumente
Knebelmuttern
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 120 mm
  • Gewicht: 328 g
Knebelmuttern

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24510.0716
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.