24400.0036 - Verstellbare Klemmhebel
mit Innengewinde

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

Dieser Artikel 24400.0036 - Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde / (d1: 13 mm, d2: M4) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel mit Innengewinde (EH 24400.)

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
orange
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 9 mm
Artikel-Nr.:
24400.0036
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 9 mm
  • Gewicht: 25 g
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt

Gewindeteil

  • Stahl, brüniert, Güte 5

Innenteile

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Hinweise

Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24400.0036
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.