24420.1330 - Verstellbare Klemmhebel
mit Axiallager aus rostfreiem Stahl, mit Schraube

Verstellbare Klemmhebel mit rostfreien Innenteilen. Vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Medizintechnik, chemischen Industrie u.a..

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Doppelte Spannkraft mit gleicher Hebelgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

Dieser Artikel 24420.1330 - Verstellbare Klemmhebel mit Axiallager aus rostfreiem Stahl, mit Schraube / (d1: 30 mm, d2: M12, l1: 34 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel mit Axiallager aus rostfreiem Stahl, mit Schraube (EH 24420.)

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1330
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 404 g
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt

Innenteile

  • Rostfreier Stahl

Schraube

  • Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24420.1330
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Verstellbare Klemmhebel
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.