24390.0022 - Verstellbare Klemmhebel
Innenteile aus rostfreiem Stahl, mit Schraube

Verstellbare Klemmhebel mit rostfreien Innenteilen. Vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Medizintechnik, chemischen Industrie u.a..

Dieser Artikel 24390.0022 - Verstellbare Klemmhebel Innenteile aus rostfreiem Stahl, mit Schraube / (d1: 13 mm, d2: M4, l1: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel Innenteile aus rostfreiem Stahl, mit Schraube (EH 24390.)

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
orange
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24390.0022
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 28 g
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt

Innenteile

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24390.0022
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.