24470.0210 - Kegelgriffe
DIN 99

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
schräg, mit glatter Bohrung, Form L
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24470.0210
Dokumente
Kegelgriffe
  • schräg, mit glatter Bohrung, Form L – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Gewicht: 140 g
Kegelgriffe

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24470.0210
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.