24470.0112 - Kegelgriffe
DIN 99

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
schräg, mit glatter Bohrung, Form L
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24470.0112
Dokumente
Kegelgriffe
  • schräg, mit glatter Bohrung, Form L – Bild 1, Stahl
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Gewicht: 282 g
Kegelgriffe

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24470.0112
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.