24570.0311 - Scheibenhandräder
DIN 3670

Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen.

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Dieser Artikel 24570.0311 - Scheibenhandräder DIN 3670 / ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schei­ben­hand­rä­der DIN 3670 (EH 24570.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24570.0311
Dokumente
Scheibenhandräder
  • ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 290 g
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
Scheibenhandräder

Werkstoff

Handrad

  • Aluminium-Kokillenguss

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24570.0311
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.