24590.0041 - Handräder
DIN 950 Leichtmetall

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Dieser Artikel 24590.0041 - Handräder DIN 950 Leichtmetall / ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­rä­der DIN 950 Leichtmetall (EH 24590.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24590.0041
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) – Bild 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Anzahl der Arme z: 5
  • Gewicht: 1510 g
Handräder

Werkstoff

Handrad

  • Leichtmetall Al

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24590.0041
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.