24330.0436 - Handkurbeln

l [mm]
s - H11 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l [mm]:
Zink-Druckguss
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0436
Dokumente
Handkurbeln
  • Zink-Druckguss
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 270 g
Handkurbeln

Werkstoff

Kurbelkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt

Zylinder­griff

  • Duroplast PF 31, schwarz

Verweise

Alternative zu Handkurbeln DIN 469.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24330.0436
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.