24330.0414 - Handkurbeln

l [mm]
s - H11 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l [mm]:
Aluminium Al
s H11 [mm]:
125 mm
:
14 mm
Artikel-Nr.:
24330.0414
Dokumente
Handkurbeln
  • Aluminium Al
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1 max.: 14,7 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 22 mm
  • h3: 18 mm
  • d4 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 26 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 251 g
Handkurbeln

Werkstoff

Kurbelkörper

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt

Zylinder­griff

  • Duroplast PF 31, schwarz

Verweise

Alternative zu Handkurbeln DIN 469.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24330.0414
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.