24331.0015 - Handkurbeln
mit Umleggriff

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
1
Farbe:
silber
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24331.0015
Dokumente
Handkurbeln
  • mit glatter Bohrung – Bild 1, silber
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 24 mm
  • Gewicht: 261 g
Handkurbeln

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, brüniert

Griff

  • Thermoplast, schwarz, matt

Kurbelkörper

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9006 silber, strukturmatt

Abdeckkappe

  • Kunststoff, hellgrau

Bedienung

In Bedienstellung ist der Griff arretiert. Zum Bewegen des Griffes in die Ruhestellung muss er in Achsrichtung herausgezogen und umgeklappt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24331.0015
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.