24331.0410 - Handkurbeln
mit Umleggriff, rostfreier Stahl

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
1
Farbe:
silber
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24331.0410
Dokumente
Handkurbeln
  • mit glatter Bohrung – Bild 1, silber
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Zylindergriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 174 g
Handkurbeln

Werkstoff

Achsteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast, schwarz, matt

Kurbelkörper

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9006 silber, strukturmatt

Abdeckkappe

  • Kunststoff, hellgrau

Bedienung

In Bedienstellung ist der Griff arretiert. Zum Bewegen des Griffes in die Ruhestellung muss er in Achsrichtung herausgezogen und umgeklappt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24331.0410
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.