Griffs­tan­gen

EH 24350.

Ihre Auswahl ergab 54 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24350.0020
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 63 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24350.0022
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24350.0024
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24350.0030
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 22,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24350.0032
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 22,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24350.0034
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 22,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24350.0040
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 29 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24350.0042
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 29 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24350.0044
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 29 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24350.0050
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 157 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24350.0052
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 203 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24350.0054
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 251 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M14
Artikel-Nr.:
24350.0060
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 16 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M14
  • d3: 40 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 37 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 310 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M14
Artikel-Nr.:
24350.0062
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 16 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M14
  • d3: 40 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 37 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 326 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Kugelknopf
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
250 mm
d2 [mm]:
M14
Artikel-Nr.:
24350.0064
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Kugelknopf – Bild 1, Stahl
  • d1: 16 mm
  • l1: 250 mm
  • d2: M14
  • d3: 40 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 37 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 397 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Zylindergriff
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24350.0120
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Zylindergriff – Bild 2, Stahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 63 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Zylindergriff
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24350.0122
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Zylindergriff – Bild 2, Stahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Zylindergriff
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24350.0124
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Zylindergriff – Bild 2, Stahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Zylindergriff
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24350.0130
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Zylindergriff – Bild 2, Stahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Zylindergriff
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24350.0132
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Zylindergriff – Bild 2, Stahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Zylindergriff
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24350.0134
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Zylindergriff – Bild 2, Stahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 78 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Zylindergriff
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24350.0140
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Zylindergriff – Bild 2, Stahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 81 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Zylindergriff
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24350.0142
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Zylindergriff – Bild 2, Stahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Griffstangen
Aus­füh­rung:
mit Zylindergriff
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24350.0144
CAD
Dokumente
Griffstangen
  • mit Zylindergriff – Bild 2, Stahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Griffstangen

Werkstoff

Griffstange

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Zylinder­griff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24350. Griffstangen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.