24512.0140 - T-Griffe

Aus­füh­rung
Bild
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24512.0140
Dokumente
T-Griffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Gewicht: 80 g
T-Griffe

Werkstoff

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24512.0140
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.