24101.0201 - Drehriegel
Flügelgriff einseitig

Zur Verriegelung von Türen, Schubladen sowie als Transporthilfe usw. einsetzbar.

Der Drehriegel ist 4 x 90° rastbar.

Dieser Artikel 24101.0201 - Drehriegel Flügelgriff einseitig / mit Anschraubflansch (d1: 17 mm, l1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Dreh­rie­gel Flügelgriff einseitig (EH 24101.)

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Anschraubflansch
Bild:
1
Farbe:
silber
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24101.0201
Dokumente
Drehriegel
  • mit Anschraubflansch – Bild 1, silber
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Belastbarkeit F max.: 450 N
  • Gewicht: 75 g
Drehriegel

Werkstoff

Flanschteil

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Innenteile

  • Zink-Druckguss
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24101.0201
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.