24710.0704 - Drehmomentgriffe

Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist.

Der Griff, ähnlich einer Rändelmutter / Rändelschraube, mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.

Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen, ergonomischen Design einer Rändelmutter / Rändelschraube.

Dieser Artikel 24710.0704 - Drehmomentgriffe / mit Schraube (d1: 62 mm, d3: M10, l: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Dreh­mo­ment­grif­fe (EH 24710.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% - max. [Nm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0704
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 355 g
Drehmomentgriffe

Werkstoff

Deckel

  • Thermoplast PA 6, hellgrau ähnlich RAL 7035

Drehmomentmechanik

  • Stahl, gehärtet

Griff

  • Aluminium, schwarz eloxiert

Innenteil

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24710.0704
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.