24532.0021 - Umleggriffe
drehbar

d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24532.0021
Dokumente
Umleggriffe
  • Stahl
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 62 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 63 g
Umleggriffe

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, brüniert

Griff

  • Thermoplast, schwarz, matt

Bedienung

In Bedienstellung ist der Griff arretiert. Zum Bewegen des Griffes in die Ruhestellung muss er in Achsrichtung herausgezogen und umgeklappt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24532.0021
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.