24450.0325 - Feste Ballengriffe
DIN 39

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindezapfen, Form E
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24450.0325
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit Gewindezapfen, Form E – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Gewicht: 186 g
Feste Ballengriffe

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4404
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24450.0325
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.