24450.0032 - Feste Ballengriffe
DIN 39

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glattem Zapfen, Form D
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24450.0032
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit glattem Zapfen, Form D – Bild 1, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Gewicht: 356 g
Feste Ballengriffe

Werkstoff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24450.0032
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.