24310.0750 - Bügelgriffe

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese abgerundeten Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Gleiche Bauform wie Ausführung mit Auflagescheibe.

Durch die größeren Auflageflächen sind keine Auflagescheiben erforderlich.

Dieser Artikel 24310.0750 - Bügelgriffe / (d1: 16 mm, l ±0,5: 160 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bü­gel­grif­fe (EH 24310.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel-Nr.:
24310.0750
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 373 g
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24310.0750
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.