24300.0671 - Bügelgriffe

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische Profilgestaltung mit sehr hoher Stabilität sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Dieser Artikel 24300.0671 - Bügelgriffe / Rostfreier Stahl, matt gestrahlt (b: 26 mm, l1 ±0,25: 200 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bü­gel­grif­fe (EH 24300.)

Aus­füh­rung
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h [mm]:
57 mm
Artikel-Nr.:
24300.0671
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl, matt gestrahlt, Rostfreier Stahl
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 217 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 708 g
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt

Montage

Montage von der Rückseite.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24300.0671
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.