1906.240 - Aufspannwinkel

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
l4 [mm]:
100 mm
l5 [mm]:
100 mm
s ±0,025 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
1906.240
Dokumente
Aufspannwinkel
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 100 mm
  • h2 ±0,02: 275 mm
  • s ±0,025: 80 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
  • Gewicht: 147 kg
Aufspannwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1906.240
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.