1912.510 - Aufspann­platten
vorbearbeitet

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Artikel-Nr.:
1912.510
Dokumente
Aufspannplatten
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Gewicht: 112 kg
Aufspannplatten

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1912.510
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.