4217.A150 - Warnfahnen
nach NAS1756

Warnfahnen finden Anwendung an Luftfahrtzeugen, u. a. auch in Verbindung mit Kugelsperrbolzen.

Dieser Artikel 4217.A150 - Warnfahnen nach NAS1756 / (Normbezeichnung: NAS1756-60) ist eine Variante der Artikelgruppe Warn­fah­nen nach NAS1756 (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
Norm­be­zeich­nung
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
Norm­be­zeich­nung:
NAS1756-60
Artikel-Nr.:
4217.A150
Dokumente
Warnfahnen
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • Normbezeichnung: NAS1756-60
Warnfahnen

Werkstoff

Fahne

  • Hochglanz-Polyester-Gewebe mit PVC Beschichtung, karminrot RAL 3002

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 4217.A150
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.