Ma­gnet­hal­ter

EH 3688.

Der Magnethalter von Halder ist eine multifunktionale und flexibel einsatzbare Halterung u.a. für Blaspistolen, Kabel, Schläuche, Kleidung, Absperrbänder und vieles mehr. Die Utensilien lassen sich leicht befestigen/aufhängen, ohne dass der Halter angeschraubt werden muss.

Der solide Magnethalter aus Kunststoff verfügt dank der 6 Neodym-Magnete im Topfmagnet (D65mm) über eine hohe Haltekraft. Die gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche.

Die spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen (z.B. für Druckluftpistole und Schlauch) und verhindert versehentliches verrutschen oder herunterfallen der befestigten/aufgehängten Artikel. Somit wird ein sicherer Arbeitsplatz ohne Stolperfallen gewährleistet.

Magnethalter sind einzeln verpackt, der Karton dient als Schutzverpackung, gibt Sicherheitshinweise und ist gleichzeitig Produktverpackung mit Anwendungshinweisen.

Erhältlich ist dieses Produkt in den Farben Blau und Schwarz.

Produktmerkmale:

  • Multifunktional einsatzbare Halterung ohne Anschrauben des Halters.
  • Solide Kunststoff-Ausführung.
  • Hohe Haltekraft durch sechs Neodym-Magnete im Topfmagnet (D65mm).
  • Gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche.
  • Spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen.
  • Attraktive Verkaufsverpackung mit Anwendungs- und Sicherheitshinweisen.
  • Erhältlich in Blau und Schwarz.

Anwendungsgebiete

Blaspistolen, Kabel, Kleider, Absperrband, sonstige Utensilien lassen sich leicht befestigen / aufhängen!

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

d [mm]
l [mm]
Farbe
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
d [mm]:
75 mm
l [mm]:
100 mm
Farbe:
blau
gewicht [g]:
250 g
Artikel-Nr.:
3688.002
Magnethalter
  • d: 75 mm
  • l: 100 mm
  • Farbe: blau
  • Gewicht: 250 g
  • GTIN: 4030618309895
  • proficl@ss 5.0: EAB489h002
  • ecl@ss 10.1: 21-02-08-13
zur Artikelansicht
d [mm]:
75 mm
l [mm]:
100 mm
Farbe:
schwarz
gewicht [g]:
250 g
Artikel-Nr.:
3688.003
Magnethalter
  • d: 75 mm
  • l: 100 mm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 250 g
  • GTIN: 4030618309901
  • proficl@ss 5.0: EAB489h002
  • ecl@ss 10.1: 21-02-08-13
zur Artikelansicht

Werkstoff

Magnet

  • Dauermagnet

Grundkörper

  • Kunststoff

Hinweise

OEM-Version mit individuell gestalteter Frontfläche (Aufkleber) auf Anfrage.

Verpackungseinheit 10 Stück (Bestellmenge in Stück)

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3688. Magnethalter
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.