3012.081 - SIMPLEX-Vorschlaghammer
TPE-soft / Gummikomposition; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel

Die SIMPLEX-Serie 3012 verfügt über die beliebte Einsatzkombination TPE-soft / Gummikomposition. Der blaue TPE-soft – Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist dieser Vorschlaghammer in D80mm mit einem Gesamtgewicht von 3.205g und einer Gesamtlänge von 80cm, sowie als Vorschlaghammer mit Gummi-Einsatz mit Standfuß (Art.-Nr. 3012.281).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich in D80mm (3.205g Gesamtgewicht), zudem als Vorschlaghammer mit Gummi-Einsatz mit Standfuß (3012.281).

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau

Dieser Artikel 3012.081 - SIMPLEX-Vorschlaghammer TPE-soft / Gummikomposition; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel / (Ø: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Vor­schlag­häm­mer TPE-soft / Gummikomposition; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3205 g
Artikel-Nr.:
3012.081
SIMPLEX-Vorschlaghammer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 3205 g
  • GTIN: 4030618312352
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Schlageinsatz 1

  • TPE-soft, blau
  • abriebfrei
  • weich

Schlageinsatz 2

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral

Gehäuse

  • Temperguss
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3012.081
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.