3244.061 - SIMPLEX-Stiel
für SIMPLEX-Vorschlaghämmer mit Tempergussgehäuse

Die Holzstiele der Serie 3244 aus Hickory-Holz sind ergonomisch geformt und lackiert und kommen bei SIMPLEX-Vorschlaghämmern mit Tempergussgehäuse der Größen D60mm bis D140mm zum Einsatz. Die Stiele für die Vorschlaghämmer D60mm und D80mm sind 700mm lang, der Stiel für die Größen D100mm, D125mm und D140mm ist 900mm lang. Hickory ist ein sehr langfaseriges Holz, was zum einen zu einer großen Stabilität der Stiele führt. Zum anderen brechen die Stiele niemals komplett en zwei, sondern beide Stücke bleiben miteinander verbunden. Dies beugt Verletzungen durch abgehende Hammerköpfe vor.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX – Prinzip sind auch die Stiele nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Hochwertige Hickorystiele für SIMPLEX-Vorschlaghämmer mit Tempergussgehäuse der Größen D60mm bis D140mm.
  • Länge 700mm bzw. 900mm.
  • Ergonomisch geformt.
  • Lackiert.
  • Langfaserig, sehr stabil.
  • Sicher (brechen nicht entzwei).
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Dieser Artikel 3244.061 - SIMPLEX-Stiel für SIMPLEX-Vorschlaghämmer mit Tempergussgehäuse / (Ø: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Hick­orys­tiel für SIMPLEX-Vorschlaghämmer mit Tempergussgehäuse (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
530 g
Artikel-Nr.:
3244.061
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 60 mm
  • lges : 700 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Gewicht: 530 g
  • GTIN: 4030618311225

Werkstoff

Stiel

  • Hickory
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3244.061
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.