Die SIMPLEX-Serie 3067 verfügt über die Einsatzkombination Plastik / Superplastik.
Der rote Plastik-Einsatz (Serie 3206) ist hart und zudem öl- und fettbeständig.
Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material und dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm.
Produktmerkmale:
Universell einsetzbar, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau
Dieser Artikel 3067.030 - SIMPLEX-Schonhammer Plastik / Superplastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel / (Ø: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIMPLEX-Schonhämmer Plastik / Superplastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel (EH 3067.)
Stiel
Schlageinsatz 1
Schlageinsatz 2
Gehäuse
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.