3207.100 - SIMPLEX-Einsatz
Superplastik, weiß

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Superplastik (Serie 3207) ist mit einer Härte von ca. 65 Shore D ein mittelharter Einsatz. Dieser weiße Kunststoff-Einsatz besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger. Erhältlich ist dieser Halder Topseller von Größe D30mm bis D140mm (für die Forstwerkzeuge wird bei der SIMPLEX-Spaltaxt D50mm und beim SIMPLEX-Spalthammer D60mm verwendet).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz Superplastik.
  • Weiß.
  • Mittelhart.
  • Sehr widerstandsfähig.
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D140mm (für SIMPLEX-Spaltaxt D50mm und SIMPLEX-Spalthammer D60mm verwendbar).
  • Halder Topseller.

Anwendungsgebiete

Garten-/ Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Schreinerei, Zimmerei, Montage scharfkantiger Werkstücke

Dieser Artikel 3207.100 - SIMPLEX-Einsatz Superplastik, weiß / (Ø: 100 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Ein­satz Superplastik, weiß (EH 3207.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
450 g
Artikel-Nr.:
3207.100
SIMPLEX-Einsatz
  • Ø: 100 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 70 mm x 100 mm x 100 mm
  • Gewicht: 450 g
  • GTIN: 4030618301141
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3207.100
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Einsätze
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.