3202.280 - SIMPLEX-Einsatz
Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß

Der schwarze SIMPLEX-Schlageinsatz Gummikomposition (Serie 3202) ist mit einer Härte von ca. 95 Shore A ein mittelharter Schlageinsatz. Er ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Dieser Topseller aus dem Hause Halder wurde nun weiterentwickelt: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken, was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückenschonender gestaltet. Erhältlich und kombinierbar mit allen SIMPLEX-Schonhämmern Größe D60mm und D80mm.

Produktmerkmale:

  • Weiterentwicklung des Halder-Topsellers: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) sorgt für rückenschonendes Arbeiten und weniger bücken.
  • SIMPLEX–Schlageinsatz Gummikomposition
  • Schwarz
  • Mittelhart
  • Dämpfend
  • Geruchsneutral
  • Sehr verschleißarm
  • Erhältlich in Größe D60mm und D80mm.

Anwendungsgebiete

Für hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Formenbau, Anlagenbau, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten

Dieser Artikel 3202.280 - SIMPLEX-Einsatz Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß / (Ø: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Ein­satz Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
480 g
Artikel-Nr.:
3202.280
SIMPLEX-Einsatz
  • Ø: 80 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Gewicht: 480 g
  • GTIN: 4030618312079
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3202.280
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Einsätze
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.