BASEPLEX ist die Preiseinstiegsproduktlinie, die den hohen Qualitätsansprüchen von Halder zweifellos gerecht wird.
Der BASEPLEX-Schonhammer der Reihe 3908 ist beidseitig mit Einsätzen aus Nylon bestückt. Dieser weiße Schlageinsatz ist noch etwas härter als der rote Celluloseacetat-Einsatz und zudem verschleißfest.
Der Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss enthält einen Stielschlagschutz und eine technisch anspruchsvolle Aufnahme für die Schlageinsätze.
Der Holzstiel ist ergonomisch geformt und lackiert. Die Schlageinsätze sowie der Stiel sind austauschbar.
Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D25mm bis D50mm.
Produktmerkmale:
Universell einsetzbar, für kraftvolle Schläge geeignet
Dieser Artikel 3908.050 - BASEPLEX-Schonhammer Nylon / Nylon mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel / (Ø: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe BASEPLEX-Schonhämmer Nylon / Nylon mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel (EH 3908.)
Stiel
Einsätze
Gehäuse
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.