SU­PER­CRAFT-Hick­orys­tiel für SU­PER­CRAFT-Vor­schlag­ham­mer

EH 3566.

Die SUPERCRAFT-Holzstiele der Serie 3566 aus Hickory-Holz sind ergonomisch geformt und lackiert. Hickory ist ein sehr langfaseriges Holz, was zum einen zu einer großen Stabilität der Stiele führt. Zum anderen brechen die Stiele niemals komplett en zwei, sondern beide Stücke bleiben miteinander verbunden. Dies beugt Verletzungen durch abgehende Hammerköpfe vor. Diese Stiele stehen als Ersatzstiele für die SUPERCRAFT-Schonhämmer und SUPERCRAFT-Vorschlaghämmer mit einer Länge bis zu 900mm zur Verfügung. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Hochwertige Hickorystiele für SUPERCRAFT-Schonhämmer und SUPERCRAFT-Vorschlaghämmer.
  • Ergonomisch geformt.
  • Lackiert.
  • Langfaserig, sehr stabil.
  • Sicher (brechen nicht entzwei).
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Artikel-Nr.:
3566.081
SUPERCRAFT-Hickorystiel für SUPERCRAFT-Vorschlaghammer
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Gewicht: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
100 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
1030 g
Artikel-Nr.:
3566.100
SUPERCRAFT-Hickorystiel für SUPERCRAFT-Vorschlaghammer
  • Ø: 100 mm
  • lges : 900 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 900 mm x 52 mm x 30 mm
  • Gewicht: 1030 g
  • GTIN: 4030618302049
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Hickory
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3566. SUPERCRAFT-Hickorystiel für SUPERCRAFT-Vorschlaghammer
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.