3380.040 - SECURAL-Schonhammer
Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig

Der SECURAL-Schonhammer ist aufgrund seiner rechteckigen Einsätze ein wahrer Spezialist für Ecken und Kanten.

Die mittelharten Schlageinsätze aus Polyurethan sind auswechselbar.

Das Verhältnis Hammerkopfmasse zu Schrotmasse in Verbindung mit den Federungseigenschaften der Schlagflächen ist optimal aufeinander abgestimmt und sorgt für eine maximale Rückschlagdämpfung. Dies ermöglicht ein sehr gelenkschonendes Arbeiten bei gleichzeitig sehr hoher Schlagkraft.

Das längsgeschweißte Gehäuse sorgt für eine absolut bruchsichere Verbindung von Hammerkopf und Stiel.

Erhältlich ist dieses Produkt in zwei Größen: 680g mit den Schlagflächen 30 x 40mm sowie 1.000g mit den Schlagflächen 35 x 45mm.

Produktmerkmale:

  • Auswechselbare, rechteckige mittelharte Schlageinsätze aus Polyurethan.
  • Ermöglicht geräuscharmes und komplett rückschlagfreies Arbeiten.
  • Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht .
  • Absolut bruchsichere Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel aufgrund des längsgeschweißten Gehäuses.
  • Erhältlich in zwei Größen: 680g mit den Schlagflächen 30 x 40mm sowie 1.000g mit den Schlagflächen 35 x 45mm.

Anwendungsgebiete

Parkett-/Laminatverlegung, Fenster-/Türenbau, Trockenbau, Möbelbau, Schreinerei, Blechbearbeitung, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Reparaturarbeiten, Stemmarbeiten

Dieser Artikel 3380.040 - SECURAL-Schonhammer Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig / (Länge x Breite: 30 mm x 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SE­CU­RAL-Schon­ham­mer Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig (EH 3380.)

Länge x Brei­te [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Länge x Brei­te [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
680 g
Artikel-Nr.:
3380.040
SECURAL-Schonhammer
  • Länge x Breite: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 300 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 300 mm x 117 mm x 32 mm
  • Gewicht: 680 g
  • GTIN: 4030618301844
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Werkstoff

Ausführung

  • Stabiles Stahlblechgehäuse mit ergonomisch geformtem Gummigriff

Einsätze

  • Polyurethan, gelb, rechteckig
  • mittelhart
  • geräuscharm
  • dämpfend
  • widerstandsfähig
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3380.040
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SECURAL-Schonhammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.