3377.060 - SUPERCRAFT-Schonhammer
mit bruchsicherem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicherem Griff

Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Hämmern deutlich sicherer, gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

Die austauschbaren Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht.

Diese Ausführung enthält einen bruchsicheren Stahlrohrstiel und einen ergonomisch geformten, rutschsicheren Gummigriff.

Alle Schweißnähte sind komplett robotergeschweißt. Eine extrem dichte und hochwertige Schweißverbindung zwischen Prallplatte und Hammerkopf verhindert das Austreten der Schrotfüllung auch bei maximaler Belastung. Die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D25mm bis D70mm.

Produktmerkmale:

  • Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
  • Geräuscharm und gelenkschonend.
  • Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
  • Bruchsicherer Stahlrohrstiel und ergonomisch geformter, rutschsicherer Gummigriff.
  • Komplett robotergeschweißt.
  • Schlageinsätze austauschbar.
  • Widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.
  • Erhältlich von Größe D25mm bis D70mm.

Anwendungsgebiete

Postitionieren und fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im KFZ-/NFZ-Bereich, Blechbearbeitung, für kraftvolle Arbeiten, Dachstuhl setzen

Dieser Artikel 3377.060 - SUPERCRAFT-Schonhammer mit bruchsicherem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicherem Griff / (Ø: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SU­PER­CRAFT-Schon­häm­mer mit bruchsicherem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicherem Griff (EH 3377.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1750 g
Artikel-Nr.:
3377.060
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 325 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 325 mm x 145 mm x 60 mm
  • Gewicht: 1750 g
  • GTIN: 4030618301738
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Werkstoff

Stiel

  • Stahlrohr mit ergonomisch geformtem Gummigriff

Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • geräuscharm
  • für sehr hohe Schlagkraft
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3377.060
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SUPERCRAFT-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.