Cio­cane SU­PER­CRAFT cu ca­pete moi
cu reducerea vibraţiilor, cu mâner Hickory ergonomic şi lăcuit

EH 3366.

Capul tubular al ciocanelor SUPERCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.

Capetele oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative.

Coada din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuită, are un efect de amortizare a vibraţiilor.

Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită. O conexiune sigură a capului şi cozii este asigurată de o pană de aluminiu şi un ştift de siguranţă. Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu robotul. O conexiune sudată extrem de densă şi de înaltă calitate între placa de impact şi capul ciocanului împiedică ieşirea umpluturii cu aşchii chiar şi la solicitare maximă. Este acoperit pentru a prevenii coroziunea. 

Coada şi capetele sunt înlocuibile.

Această versiune este disponibilă în dimensiunile D20mm până la D80mm, precum şi ca baros cu până la 9,300g.

Caracteristicile produsului:

  • Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
  • Silenţios şi menajant cu articulaţiile.
  • Capete de nylon special cu rezistenţă maximă.
  • Sudat complet cu robotul.
  • Amortizare a vibraţiilor, coadă din lemn hickory cu formă ergonomică, foarte stabilă şi lăcuită.
  • Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită.
  • Coada şi capetele sunt înlocuibile.
  • Disponibil în dimensiunile D20mm până la D80mm, precum şi ca baros cu până la 9,300g

Domeniul de aplicaţii

Poziţionarea pieselor în menghină, tinichigerie, asamblarea pieselor cu muchii ascuţite, asamblare şi reparaţii în industria de automobile şi camioane, construcţia de schele, lucrări de îndreptare, asamblarea carcaselor, construcţia de fabrici, lucrări de mentenanţă, baterea barelor de fier/tijelor metalice, potrivit pentru lovituri puternice, lucrări de ştemuire, tapiterie / pielari, ştanţarea orificiilor cu poansonul, baterea inelelor cu poansonul pentru decupat inele, baterea capselor

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
20 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
245 g
Cod produs.:
3366.020
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 20 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 300 mm x 105 mm x 20 mm
  • Greutate: 245 g
  • GTIN: 4030618301578
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
Cod produs.:
3366.025
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 305 mm x 105 mm x 27 mm
  • Greutate: 325 g
  • GTIN: 4030618301585
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Cod produs.:
3366.030
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 330 mm x 110 mm x 32 mm
  • Greutate: 460 g
  • GTIN: 4030618301592
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
Cod produs.:
3366.035
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • Greutate: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
Cod produs.:
3366.040
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 355 mm x 115 mm x 42 mm
  • Greutate: 715 g
  • GTIN: 4030618301615
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
830 g
Cod produs.:
3366.045
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 360 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 360 mm x 120 mm x 46 mm
  • Greutate: 830 g
  • GTIN: 4030618301622
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
990 g
Cod produs.:
3366.050
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 365 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 365 mm x 120 mm x 53 mm
  • Greutate: 990 g
  • GTIN: 4030618301639
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1705 g
Cod produs.:
3366.060
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 360 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 360 mm x 145 mm x 60 mm
  • Greutate: 1705 g
  • GTIN: 4030618301646
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
2215 g
Cod produs.:
3366.070
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 370 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 370 mm x 150 mm x 70 mm
  • Greutate: 2215 g
  • GTIN: 4030618301653
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
168 mm
lhges [mm]:
380 mm
gewicht [g]:
3210 g
Cod produs.:
3366.080
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 168 mm
  • lhges : 380 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 380 mm x 168 mm x 80 mm
  • Greutate: 3210 g
  • GTIN: 4030618301660
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţii

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • amortizarea zgomotului
  • impact foarte mare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3366. Ciocane SUPERCRAFT cu capete moi – cu reducerea vibraţiilor, cu mâner Hickory ergonomic şi lăcuit
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SUPERCRAFT soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Areas of application hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate