Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 24 rezultate
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
3,3 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
35,9 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Filet de poziționare: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,8 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 3,3 kN
Greutate: 96 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 35,9 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
3,3 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
35,9 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Filet de poziționare: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,8 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 3,3 kN
Greutate: 98 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 35,9 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
3,3 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
35,9 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Filet de poziționare: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,8 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 3,3 kN
Greutate: 101 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 35,9 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
59,3 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 100 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 59,3 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
59,3 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 180 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 59,3 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
59,3 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 108 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 59,3 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
85,4 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 184 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 85,4 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
85,4 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 193 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 85,4 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
85,4 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 206 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 85,4 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
176,5 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 134 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 176,5 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
176,5 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 150 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 176,5 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
176,5 kN
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 174 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 176,5 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
3,3 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
36,4 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Filet de poziționare: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,8 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 3,3 kN
Greutate: 96 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 36,4 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
3,3 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
36,4 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Filet de poziționare: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,8 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 3,3 kN
Greutate: 98 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 36,4 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
3,3 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
36,4 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Filet de poziționare: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,8 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 3,3 kN
Greutate: 101 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 36,4 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
62,5 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 100 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 62,5 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
62,5 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 180 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 62,5 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
62,5 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 108 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 62,5 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
86,8 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 184 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 86,8 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
86,8 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 193 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 86,8 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
86,8 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 206 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 86,8 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
179,4 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 134 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 179,4 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
179,4 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 150 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 179,4 kN
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
179,4 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 174 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 179,4 kN
show article view
Material
Element bolţ
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
Mâner
Termoplastic PA 6, negru, asemănător cu RAL 9005
Buton de apăsare
Aluminiu, portocaliu, anodizat
Element cu filet
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
Rulment axial
Oţel, nitrurat, brunat
Oţel inoxidabil
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Datorită geometriei filetului, forţa de fixare este mai mare la filetele de mărimi mici.
Asamblare
Ştifturile cu bile pentru filet pot fi montate intr-o gaură filetată.
Montaj:
Apăsaţi butonul şi ţinteţi-l apăsat.
Introduceţi ştiftul în gaura filetată.
Eliberaşi butonul (Butonul trebuie să revină în poziţia iniţială).
Rotiţi ştiftul cu bile pentru filet manual conform ceriţelor.
Asiguraţi-vă că segmentele filetate sunt poziţionate corect în filetul găurii.
Dezasamblare:
Rotiţi ştiftul aprox. un sfert de cerc în sens antiorar.
Apăsaţi butonul şi ţineţi-l apăsat.
Scoateşi ştiftul din gaura filetată.
Eliberaţi butonul.
Operaţii
Segmentele filetate se deblochează prin apăsarea butonului.
Fişă cu date EH 22356. Ştifturi cu bile pentru filet – autoblocant, cu rulment axial
Accesorii
Poate fi uşor ancorat cu un cablu EH 22355.
Produse asociate
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.