Sistemele noastre V40 şi V70 sunt clasice în sistemele cu canale T, şi au meritele dovedite de mult timp.
Sistemul cu canale T este bazat pe plăci de bază călite cu dimensiuni ale grilei de 40 mm sau 70 mm.
Deoarece componentele sistemului pot fi fixate şi poziţionate în acelaşi timp, puteţi configura dispozitivul rapid şi fără nici un efort. Acest nivel remarcabil de flexibilitate în timpul configurării face sistemul cu canale T o alegere perfectă pentru prelucrarea pieselor de lucru complexe.
Luând seria V70 la nivelul următor de performanţă, V70eco oferă o calitate excepţională la preţuri imbatabile. V70eco este compus din plăci de bază din oţel de înaltă rezistenţă cu dimensiunile grilei de 70 mm şi sunt livrate cu blocuri de montare care sunt pe deplin compatibile cu sistemul V70. Beneficiul de cost comparativ cu sistemul V70 cu canale T este de până la 40%!
Gama de sisteme cu canale T incluse în selecţia noastră de sisteme de prelucrare cuprinde astfel de grupuri de produse, cum ar fi plăcile de bază, blocurile de montare şi consolele. Aceste piese de sistem sunt disponibile din stoc.
Gama este împărţită în următoarele categorii
Datele CAD asociate cu toate piesele noastre de sistem sunt disponibile pentru descărcare în diferite formate.
Cele două sisteme V40 şi V70 se bazează pe o grilă de 40 mm / 70 mm (distanţa intre canalele T).
O gama de componente ale sistemului poate fi folosită pentru a configura mai multe dispozitive diferite.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels