Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 10 rezultate
Sarcină max. de rupere şi compresiune max. [kN]:
2,5 kN
Mai multe detalii
d1 : M6
d2 : 24,5 mm
d3 : 9,6 mm
l1 : ~ 52 mm
l2 : 14 mm
l3 : 9,5 mm
l4 min.: 13 mm
l5 : 29 mm
l6 : 18,5 mm
SW SW1 : 22 mm
SW SW2 : 19 mm
SW SW3 : 8 mm
SW SW4 : 5 mm
Compensare deplasare radială x max.: 0,6 mm
Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 2,5 kN
Greutate: 75 g
show article view
Sarcină max. de rupere şi compresiune max. [kN]:
4,5 kN
Mai multe detalii
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 15 mm
l1 : ~ 63 mm
l2 : 18 mm
l3 : 11,5 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 33 mm
l6 : 23,5 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 24 mm
SW SW3 : 13 mm
SW SW4 : 7 mm
Compensare deplasare radială x max.: 0,6 mm
Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 4,5 kN
Greutate: 138 g
show article view
Sarcină max. de rupere şi compresiune max. [kN]:
6,5 kN
Mai multe detalii
d1 : M10
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
Greutate: 396 g
show article view
Sarcină max. de rupere şi compresiune max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
d1 : M12
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
Greutate: 399 g
show article view
Sarcină max. de rupere şi compresiune max. [kN]:
18 kN
Mai multe detalii
d1 : M16
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
Greutate: 1119 g
show article view
Sarcină max. de rupere şi compresiune max. [kN]:
30 kN
Mai multe detalii
d1 : M20
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
Greutate: 1152 g
show article view
Sarcină max. de rupere şi compresiune max. [kN]:
6,5 kN
Mai multe detalii
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 6,5 kN
Greutate: 396 g
show article view
Sarcină max. de rupere şi compresiune max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensare deplasare radială x max.: 0,7 mm
Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 10 kN
Greutate: 401 g
show article view
Sarcină max. de rupere şi compresiune max. [kN]:
18 kN
Mai multe detalii
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 18 kN
Greutate: 1118 g
show article view
Sarcină max. de rupere şi compresiune max. [kN]:
30 kN
Mai multe detalii
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensare deplasare radială x max.: 1 mm
Sarcină max. de rupere şi compresiune max.: 30 kN
Greutate: 1148 g
show article view
Material
Falcă
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Asezare
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Element de cuplare
Oţel tratat termic, nitrurat, negru
Piuliţă
Oţel tratat termic, fosfatat
Piuliţă de fixare
Oţel, negru (ISO 4035/8675)
Arc
Note
Cuplajul nu transmite nici un cuplu.
Asamblare
Asamblarea şi demontarea se face prin intermediul canalului T; nu este necesară reajustare manuală.
Cuplajul rapid poate fi utilizat pe toţi cilindrii de ridicare pneumatici şi hidraulici montându-se uşor cu ajutorul filetului.
Fişă cu date EH 25100. Cuplaje rapide – cu compensare a deviaţiei unghiulare şi radiale
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.