Cuplaj rapid cu compensare radială a deplasării pentru aplicatii ce necesită spaţii foarte reduse. De exemplu ca şi element de legătură între tija pistonului şi o unitate de mişcare liniară.
Acest articol 25100.0220 - Cuplaje rapide cu compensare a deviaţiei radiale şi flanşă înfiletabilă / cu şurub de strângere (d1: M20) este o variantă a grupului de articole Cuplaje rapide cu compensare a deviaţiei radiale şi flanşă înfiletabilă (EH 25100.)
Flansă
Element de cuplare
Piuliţă de fixare
Cuplajul nu transmite nici un cuplu.
Asamblarea şi dezasamblarea acestui simplu şi solid cuplaj, format din două părţi, se face prin intermediul unui canal T; nu este necesară reajustare manuală.
Cuplajul rapid poate fi utilizat pe toţi cilindrii de ridicare pneumatici şi hidraulici montându-se uşor cu ajutorul filetului.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels