Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.
Toate versiunile sunt rezistente la coroziune.
Versiunea cu mâner ergonomic.
Acest articol 22400.0075 - Ştifturi racordabile cu bile cu arc / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi racordabile cu bile cu arc (EH 22400.)
Element bolţ
Mâner
Arc
Instrucţiuni de siguranţă: bilele sunt cu arc şi nu blocate ca în grupurile de articole EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. şi EH 22380.
Poate fi uşor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels