22570.0214 - Ştift filetat
cu bilă

Ştifturile (EH 22570)se utilizează în combinaţie cu plăcile de reazem din plastic (EH 22570.).

Acest articol 22570.0214 - Ştift filetat cu bilă / (d1: M6, l: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Ştift fi­le­tat cu bilă (EH 22570.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel automat, calitate 5.8, brunat
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Cod produs.:
22570.0214
Documentatie
Ştift filetat
  • Oțel de tăiere
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Greutate: 5,9 g
Ştift filetat

Material

  • Oţel automat, calitate 5.8, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22570.0214
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.