Se poate combina cu şurub DIN 6332 cu locaş model EH 22540.
Acest articol 22560.0125 - Plăcuţă de presiune DIN 6311 şi modelul inferior / DIN 6311 cu blocator arc, forma S (d1: 25 mm) este o variantă a grupului de articole Plăcuţe de presiune DIN 6311 şi modelul inferior (EH 22560.)
Ştiftul trebuie ţinut cu partea deschisă în jos pentru a se potrivi cu blocatorul cu arc. Şurubul se înclină cât de mult posibil în direcţia părţii deschise a inelului şi se împinge înăuntru.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels