22120.0372 - Bolţuri de indexare

Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.

Protecţia din plastic permite o manipulare mai uşoară.

Acest articol 22120.0372 - Bolţuri de indexare / cu protecţie din plastic (d1 -0,02 -0,04: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm) este o variantă a grupului de articole Bo­lţuri de in­de­xare (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­siune
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Cod produs.:
22120.0372
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • cu protecție din plastic – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 57,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 131 g
Bolţuri de indexare
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0520
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

încuietor

  • Metal sinterizat 1.4404

Capac din plastic

  • Termoplastic, negru, mat

Note

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Operaţii

Rotind bolţul cu 180° ştiftul de blocare va fi tras şi asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care ştiftul nu trebuie sa iasă în relief).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22120.0372
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.