Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.
Protecţia din plastic permite o manipulare mai uşoară.
Acest articol 22120.0358 - Bolţuri de indexare / cu protecţie din plastic (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M20 x 1,5 mm) este o variantă a grupului de articole Bolţuri de indexare (EH 22120.)
Corp
Bolţ blocare
încuietor
Capac din plastic
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Rotind bolţul cu 180° ştiftul de blocare va fi tras şi asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care ştiftul nu trebuie sa iasă în relief).
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels