22120.0357 - Bolţuri de indexare

Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.

Protecţia din plastic permite o manipulare mai uşoară.

Acest articol 22120.0357 - Bolţuri de indexare / cu protecţie din plastic (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) este o variantă a grupului de articole Bo­lţuri de in­de­xare (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­siune
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu protecţie din plastic
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Cod produs.:
22120.0357
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • cu protecție din plastic – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 30,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 63 g
Bolţuri de indexare
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0118
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat

Bolţ blocare

  • Oţel, călit

încuietor

  • Oţel automat, brunat

Capac din plastic

  • Termoplastic, negru, mat

Note

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Operaţii

Rotind bolţul cu 180° ştiftul de blocare va fi tras şi asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care ştiftul nu trebuie sa iasă în relief).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22120.0357
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.