Manetele de fixare au o suprafaţă conică în mişcare şi permit o strângere şi o eliberare rapidă şi sigură, cu un domeniu de reglare relativ mare şi o forţă de tensionare ridicată. Datorită unui mic unghi de înclinare al suprafeţei conice, clema de prindere este auto-blocantă.
Acest articol 22260.0551 - Manete de fixare / cu şurub de prindere, înclinarea pe suprafaţa de reazăm () este o variantă a grupului de articole Manete de fixare (EH 22260.)
Corp
Şurub
Varianta cu filet stânga disponibilă la cerere.
Strângeţi şurubul M 10 (SW 6). Asiguraţi o forţa de strângere de max. 40 Nm.
Bolţul de înşurubare şi şaiba sunt ajustabile, Odată înşurubat, poate să fie uşor răsucit în poziţia dorită. Pentru produsele 22260.0250 / .0251 şi 22260.0450 / .0451, dantura serveşte la regalrea pârghiei de prindere în poziţia dorită.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels