24790.0171 - Şuruburi moletate înalte
DIN 464

Toate şuruburile moletate sunt produse dintr-o singură bucată. Contrar fişei oficiale a standardului, toate şuruburile au filetul până la cap, dar fără nici un canal la capătul filetului.

Acest articol 24790.0171 - Şuruburi moletate înalte DIN 464 / (d1: M10, l: 15 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri mo­le­tate îna­lte DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, brunat, calitatea 5.8
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24790.0171
Documentatie
Şuruburi moletate înalte
  • Oțel
  • d1: M10
  • l: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 104 g
Şuruburi moletate înalte

Material

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24790.0171
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.