Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 25 rezultate
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
h1 : 21 mm
h3 : 10 mm
Greutate: 55 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
h1 : 26 mm
h3 : 13 mm
Greutate: 77 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
h1 : 34 mm
h3 : 17 mm
Greutate: 147 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
h1 : 42 mm
h3 : 21 mm
Greutate: 314 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
h1 : 52 mm
h3 : 25 mm
Greutate: 629 g
show article view
Versiune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
Mai multe detalii
cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d3 H7: 6 mm
h2 : 20 mm
Greutate: 186 g
show article view
Versiune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
Mai multe detalii
cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
Greutate: 72 g
show article view
Versiune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
Mai multe detalii
cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
Greutate: 130 g
show article view
Versiune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
Mai multe detalii
cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d3 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
Greutate: 275 g
show article view
Versiune:
cu gaură netedă, transversală, forma B
Mai multe detalii
cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d3 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
Greutate: 548 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d3 H7: 6 mm
h2 : 20 mm
t1 min.: 12 mm
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 min.: 15 mm
Greutate: 74 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 min.: 18 mm
Greutate: 133 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d3 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 min.: 22 mm
Greutate: 280 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d3 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 min.: 28 mm
Greutate: 573 g
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d4 : M6
d5 : 6,4 mm
h2 : 20 mm
Greutate: 39 g
t2 : 10 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 : M8
d5 : 8,4 mm
h2 : 25 mm
Greutate: 72 g
t2 : 13 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 : M10
d5 : 10,5 mm
h2 : 32 mm
Greutate: 125 g
t2 : 16 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 : M12
d5 : 13 mm
h2 : 40 mm
Greutate: 277 g
t2 : 20 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 : M16
d5 : 17 mm
h2 : 50 mm
Greutate: 541 g
t2 : 20 mm
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d4 : M6
h2 : 20 mm
t1 min.: 12 mm
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 : M8
h2 : 25 mm
t1 min.: 15 mm
Greutate: 186 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 : M10
h2 : 32 mm
t1 min.: 18 mm
Greutate: 132 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 : M12
h2 : 40 mm
t1 min.: 22 mm
Greutate: 280 g
show article view
Material
Mâner
Note
La cerere se pot livra cu diferite găuri sau tratamente speciale
Fişă cu date EH 24650. Mânere tip stea – DIN 6336 fontă gri
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.